重要客戶優勢:
- 威力強大的控制系統: 每 1 毫秒送出 1 萬個指令
I. 客戶環境 / 專案內容
客戶個人資料 (*):
- 中國最長的管線。 從中國西部的新疆到東部的上海,全長 4000 公里的大型管線。
- 可傳輸 120x108Nm3/a 的天然氣
- 管線直徑: 1016mm
- 壓力: 10MPa
- 44 個加壓站控制系統 (SCS) 使用熱待機 CPU
- 146 個遠端終端裝置 (RTU) 使用單一 CPU
- 北京與上海各有一個備援控制中心
- 西部開發策略
客戶目標與限制 (*):
- 確保安全
- 控制當地設備
- 透過控制中心來控制整個系統
- 大型程序 I/O: 溫度、壓力、流量計、渦輪壓縮機、防火警報器、陰極保護
- 控制邏輯與演算法
II. 解決方案實作
實作方法 (主要階段) (*):
- 選擇威力強大的功能
- 備援式架構
- 彈性的架構
- 開放式通訊協定
時間:
解決方案總覽 (服務、產品、系統、架構…) (*):
III. 結果 / 成績
客戶優勢 (*):
結果: - 從 2004 年首次運轉以來,連續 4 年成功運作。
- 確保管線能夠提供使用者穩定的天然氣。
系統功能:
- 威力強大的功能可符合裝置控制與遙控需求。
- 穩定的品質: 能夠在新疆溫差極大的氣候與華南地區的濕潤氣候下穩定運作。
- 備援式架構符合 24/7 全天候系統運作要求,以確保管線安全.
施耐德電機藉由市場區隔來代替競爭:
- 從主要模式到待機模式的自動資料傳輸,完全不需要任何特定配置。
- 所有服務全經由 “全方位” 的網路運作。
|